Danfoss logo
In-wall version

Innfelt, FH skap, Sinkbelagt stål, 805 mm

088X0912

In wall cabinet, width 805 mm

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseIn wall cabinet, width 805 mm
Bredde [mm]805.00 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybdeområde [mm] [Maks.]145 mm
Dybdeområde [mm] [Min.]108 mm
Høyderegul.område [mm] [Maks.]675 mm
Egenskaper
Verdi
Høyderegul.område [mm] [Min.]585 mm
Material DescriptionIn-wall cabinet 805 x 600 x 110
MATERIALESinkbelagt stål
Product line34
ProduktgruppeFH skap
ProdukttypeInnfelt

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.45 Kilogram
Nettovekt8.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume65.807 Liter
EAN/UPC5715162477472