Innfelt, FH skap, Sinkbelagt stål, 575 mm
088X0911
In wall cabinet, width 575 mm
088X0911
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | In wall cabinet, width 575 mm |
| Bredde [mm] | 575.00 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybdeområde [mm] [Maks.] | 145 mm |
| Dybdeområde [mm] [Min.] | 108 mm |
| Høyderegul.område [mm] [Maks.] | 675 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Høyderegul.område [mm] [Min.] | 585 mm |
| Material Description | In-wall cabinet 575 x 600 x 110 |
| MATERIALE | Sinkbelagt stål |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH skap |
| Produkttype | Innfelt |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 7.34 Kilogram |
| Nettovekt | 6.6 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 48.384 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477465 |