ABN-aktuator, Fleksibel, Forsyningsspenning [V] AC: 24, NC (Normalt lukket), 1 m
193B2148
Aktuator ABN-FBH 24V NC
193B2148
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatortype | ABN-FBH |
| Beskrivelse | Aktuator ABN-FBH 24V NC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
| IP-beskyttelsesklasse | IP54 |
| Kabellengde [m] | 1.000 m |
| Koblingsstørrelse | Fleksibel |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | ACTUATOR ABN-FBH 24V NC DANFOSS |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Termiske aktuatorer |
| Produkttype | ABN-aktuator |
| SCIP dossier nr. | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] | 1.0 W |
| Supply voltage [V] AC/DC | 24 |
| Tilbehør | no adapter |
| UNSPSC-KODE | 40101830 |
| Ventilfunksjon | NC (Normalt lukket) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.118 Kilogram |
| Nettovekt | 0.116 Kilogram |
| Volume | 0.358 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425082542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |