USV-S, DN 50, Innvendige gjenger
003Z2236
USV-S DN 50, innvendige gjenger, reguleringsventil
003Z2236
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | USV-S DN 50, innvendige gjenger, reguleringsventil |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Innstillingsskala | Ja |
| Kvs-verdier [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | USV-S DN50, R 2", PN16 |
| Materiale i ventilhus | Messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Mengdebegrensning | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | USV-S |
| Tappefunksjon | Nei |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 50 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.063 Kilogram |
| Nettovekt | 1.99 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 2.484 Liter |
| EAN/UPC | 5710104082851 |