Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 25, Innvendige gjenger

003Z2233

USV-S DN 25, innvendige gjenger, reguleringsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseUSV-S DN 25, innvendige gjenger, reguleringsventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN25, R 1", PN16
Materiale i ventilhusMessing
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MengdebegrensningJa
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeUSV-S
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonNei
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 25

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.678 Kilogram
Nettovekt0.635 Kilogram
Volume1.069 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104082820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm