Danfoss logo
USV-S

USV-S, DN 20, Innvendige gjenger

003Z2232

USV-S DN 20, innvendige gjenger, reguleringsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseUSV-S DN 20, innvendige gjenger, reguleringsventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN20, R 3/4", PN16
Materiale i ventilhusMessing
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MengdebegrensningJa
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeUSV-S
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonNei
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 20

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.385 Kilogram
Nettovekt0.35 Kilogram
Volume0.689 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104082813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm