USV-S, DN 15, Innvendige gjenger
003Z2231
USV-S DN 15, innvendige gjenger, reguleringsventil
003Z2231
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | USV-S DN 15, innvendige gjenger, reguleringsventil |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Innstillingsskala | Ja |
| Kvs-verdier [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | USV-S DN15, R 1/2", PN16 |
| Materiale i ventilhus | Messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Mengdebegrensning | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | USV-S |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tappefunksjon | Nei |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.269 Kilogram |
| Nettovekt | 0.249 Kilogram |
| Volume | 0.458 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104082806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |