USV-M og USV-I sett, DN 50, Innvendige gjenger ISO 7/1; Rp 2
003Z2155
Sett med USV-M og USV-I, DN 50, innvendig gjenge
003Z2155
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Sett med USV-M og USV-I, DN 50, innvendig gjenge |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs-verdier [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 50, R 2"", PN 16 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produkttype | USV-M og USV-I sett |
| SCIP dossier nr. | 9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151 |
| SCIP dossier produktnavn | USV-I/M set 50, R 2"", PN 16 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger ISO 7/1Rp 2 |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 50 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.33 Kilogram |
| Nettovekt | 4.33 Kilogram |
| Volume | 4.669 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |