USV-M og USV-I sett, DN 20, G 1A; Utvendig gjenge ISO 228/1
003Z2147
Sett med USV-M og USV-I, DN 20, utvendig gjenge
003Z2147
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Sett med USV-M og USV-I, DN 20, utvendig gjenge |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs-verdier [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 20, G 1 A, PN16 |
| Product line | 28 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | USV-M og USV-I sett |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Utvendig gjenge ISO 228/1G 1A |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.015 Kilogram |
| Nettovekt | 1 Kilogram |
| Volume | 1.092 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |