Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M og USV-I sett, DN 40, Innvendige gjenger ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2145

Sett med USV-M og USV-I, DN 40, innvendig gjenge

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseSett med USV-M og USV-I, DN 40, innvendig gjenge
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs-verdier [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 40, R 1 1/2"", PN 16
Product line28
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeUSV-M og USV-I sett
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperInnvendige gjenger ISO 7/1Rp 1 ½
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 40

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.924 Kilogram
Nettovekt2.924 Kilogram
Volume3.46 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420083612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm