USV-M og USV-I sett, DN 32, Innvendige gjenger ISO 7/1; Rp 1 ¼
003Z2144
Sett med USV-M og USV-I, DN 32, innvendig gjenge
003Z2144
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Sett med USV-M og USV-I, DN 32, innvendig gjenge |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs-verdier [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 32, R 1 1/4"", PN 16 |
| Product line | 28 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | USV-M og USV-I sett |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger ISO 7/1Rp 1 ¼ |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 32 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.665 Kilogram |
| Nettovekt | 2.665 Kilogram |
| Volume | 3.521 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |