Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M og USV-I sett, DN 25, Innvendige gjenger ISO 7/1; Rp 1

003Z2143

Sett med USV-M og USV-I, DN 25, innvendig gjenge

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseSett med USV-M og USV-I, DN 25, innvendig gjenge
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs-verdier [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 25, R 1"", PN 16
Product line28
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeUSV-M og USV-I sett
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperInnvendige gjenger ISO 7/1Rp 1
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 25

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.63 Kilogram
Nettovekt1.63 Kilogram
Volume1.855 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420068145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm