Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M og USV-I sett, DN 15, Innvendige gjenger ISO 7/1; Rp 1/2

003Z2141

Sett med USV-M og USV-I, DN 15, innvendig gjenge

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseSett med USV-M og USV-I, DN 15, innvendig gjenge
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs-verdier [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 15, R 1/2"", PN16
Product line28
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeUSV-M og USV-I sett
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperInnvendige gjenger ISO 7/1Rp 1/2
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 15

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.702 Kilogram
Nettovekt0.702 Kilogram
Volume0.782 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420068121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm