Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 40, G 1 ¾A; Utvendig gjenge ISO 228/1

003Z2140

USV-I DN 40, utvendige gjenger, strupeventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseUSV-I DN 40, utvendige gjenger, strupeventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I 40, G 1 3/4, PN16
Materiale i ventilhusMessing
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MengdebegrensningJa
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeUSV-I
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonJa
TilkoblingstyperUtvendig gjenge ISO 228/1G 1 ¾A
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 40

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.351 Kilogram
Nettovekt1.351 Kilogram
Volume2.242 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420083605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm