Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 25, Utvendig gjenge ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2138

USV-I DN 25, utvendige gjenger, strupeventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseUSV-I DN 25, utvendige gjenger, strupeventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Materiale i ventilhusMessing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MengdebegrensningJa
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeUSV-I
SCIP dossier nr.6197f9a6-5e31-46ef-aec3-84760763b003
SCIP dossier produktnavnUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonJa
TilkoblingstyperUtvendig gjenge ISO 228/1G 1 ¼A
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 25

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.76 Kilogram
Nettovekt0.76 Kilogram
Volume1.077 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420083582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm