Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 25, Innvendige gjenger ISO 7/1; Rp 1

003Z2133

USV-I DN 25, innvendige gjenger, reguleringsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseUSV-I DN 25, innvendige gjenger, reguleringsventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I 25, R 1"", PN16
Materiale i ventilhusMessing
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MengdebegrensningJa
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeUSV-I
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonJa
TilkoblingstyperInnvendige gjenger ISO 7/1Rp 1
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 25

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.73 Kilogram
Nettovekt0.69 Kilogram
Volume1.077 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420082493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm