USV-M, DN 25, Utvendig gjenge ISO 228/1; G 1 ¼A
003Z2128
USV-M DN 25, utvendige gjenger, oppgraderbar strupeventil
003Z2128
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | USV-M DN 25, utvendige gjenger, oppgraderbar strupeventil |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] | 80 KPa |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Innstillingsskala | Nei |
| Kvs-verdier [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | USV-M 25, G 1 1/4 A, PN16 |
| Materiale i ventilhus | Messing |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Mengdebegrensning | Ja |
| Oppgraderbarhet | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | USV-M |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tappefunksjon | Ja |
| Tilkoblingstyper | Utvendig gjenge ISO 228/1G 1 ¼A |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 25 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.905 Kilogram |
| Nettovekt | 0.905 Kilogram |
| Volume | 1.069 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083537 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |