Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 15, G ¾A; Utvendig gjenge ISO 228/1

003Z2126

USV-M DN 15, utvendige gjenger, oppgraderbar strupeventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseUSV-M DN 15, utvendige gjenger, oppgraderbar strupeventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]80 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
InnstillingsskalaNei
Kvs-verdier [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionUSV-M 15, G 3/4 A, PN16
Materiale i ventilhusMessing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MengdebegrensningJa
OppgraderbarhetJa
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeUSV-M
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonJa
TilkoblingstyperUtvendig gjenge ISO 228/1G ¾A
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 15

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.38 Kilogram
Nettovekt0.38 Kilogram
Volume0.458 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420083513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm