USV-M, DN 40, Innvendige gjenger ISO 7/1; Rp 1 ½
003Z2125
USV-M DN 40, innvendige gjenger, oppgraderbar strupeventil
003Z2125
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | USV-M DN 40, innvendige gjenger, oppgraderbar strupeventil |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] | 80 KPa |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Innstillingsskala | Nei |
| Kvs-verdier [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | USV-M 40, R 1 1/2"", PN16 |
| Materiale i ventilhus | Messing |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Mengdebegrensning | Ja |
| Oppgraderbarhet | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | USV-M |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tappefunksjon | Ja |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger ISO 7/1Rp 1 ½ |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 40 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.61 Kilogram |
| Nettovekt | 1.61 Kilogram |
| Volume | 2.242 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082479 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |