Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 20, Innvendige gjenger ISO 7/1; Rp ¾

003Z2122

USV-M DN 20, innvendige gjenger, oppgraderbar strupeventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseUSV-M DN 20, innvendige gjenger, oppgraderbar strupeventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]80 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
InnstillingsskalaNei
Kvs-verdier [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-M 20, R 3/4"", PN16
Materiale i ventilhusMessing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MengdebegrensningJa
OppgraderbarhetJa
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeUSV-M
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonJa
TilkoblingstyperInnvendige gjenger ISO 7/1Rp ¾
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 20

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.528 Kilogram
Nettovekt0.516 Kilogram
Volume0.672 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420082417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm