MNF, DN 25, PN 25, Flens
003Z1194
MNF DN 25 med testplugger PN25, manuell forhåndsinnstillingsventil
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MSV-F2
003Z1194
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | MNF DN 25 med testplugger PN25, manuell forhåndsinnstillingsventil |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] | 200 KPa |
| Innstillingsskala | Ja |
| Kvs-verdier [m³/h] | 9.00 m³/h |
| Material Description | MNF DN 25 with test plugs PN 25 |
| Materiale i ventilhus | Seigt jern (EN-GJS-400-15) |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | MNF |
| SCIP dossier nr. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dossier produktnavn | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tappefunksjon | Nei |
| Testplugger | Med testplugger |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Trykklasse | PN 25 |
| Ventilstørrelse | DN 25 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.49 Kilogram |
| Nettovekt | 3.49 Kilogram |
| Volume | 6.577 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |