Danfoss logo
MSV-F2_L

MNF, DN 50, PN 25, Flens

003Z1170

MNF DN 50 med testplugger PN25, manuell forhåndsinnstillingsventil
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MSV-F2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseMNF DN 50 med testplugger PN25, manuell forhåndsinnstillingsventil
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]200 KPa
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]53.80 m³/h
Material DescriptionMNF DN 50 with test plugs PN 25
Materiale i ventilhusSeigt jern (EN-GJS-400-15)
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Egenskaper
Verdi
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeMNF
SCIP dossier nr.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dossier produktnavnMSV-F2 MNF DN15-300
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonNei
TestpluggerMed testplugger
TilkoblingstyperFlens
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.325 Kilogram
Nettovekt8.585 Kilogram
Volume14.535 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104514628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm