MNF, DN 150, PN 16, Flens
003Z1166
MNF DN 150 med testplugger PN16, manuell forhåndsinnstillingsventil
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MSV-F2
003Z1166
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | MNF DN 150 med testplugger PN16, manuell forhåndsinnstillingsventil |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| Innstillingsskala | Ja |
| Kvs-verdier [m³/h] | 400.80 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN150 m. målenipler (PN16) |
| Materiale i ventilhus | Grått støpejern (EN-GJL-250) |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | MNF |
| SCIP dossier nr. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dossier produktnavn | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tappefunksjon | Nei |
| Testplugger | Med testplugger |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 150 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 65.6 Kilogram |
| Nettovekt | 53.1 Kilogram |
| Volume | 213.6 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |