Danfoss logo
MSV-F2 DN250 PN16

MSV-F2, DN 400, PN 16, Flens

003Z1144

MSV-F2 DN 400 with test plugs PN16, manual balancing valve

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseMSV-F2 DN 400 with test plugs PN16, manual balancing valve
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]3516.00 m³/h
Kvs-verdier [m³/h] [Maks.]3500.00 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN400 PN16
Materiale i ventilhusGrått støpejern
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeMSV-F2
SCIP dossier nr.2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
SCIP dossier produktnavnMSV-F2 DN200-DN400
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonNei
TestpluggerJa
TilkoblingstyperFlens
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 400

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt578 Kilogram
Nettovekt460 Kilogram
Volume1254.888 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104523453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm