Danfoss logo
MSV-F2_F_v1

MSV-F2, DN 100, PN 25, Flens

003Z1073

MSV-F2 DN 100 med testplugger PN25, manuell forhåndsinnstillingsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseMSV-F2 DN 100 med testplugger PN25, manuell forhåndsinnstillingsventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]200 KPa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]200.00 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN100 w. measuring nipples (PN25)
Materiale i ventilhusSeigt jern (EN-GJS-400-15)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeMSV-F2
SCIP dossier nr.084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
SCIP dossier produktnavnMSV-F2 DN65-DN150
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonNei
TestpluggerMed testplugger
TilkoblingstyperFlens
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 100

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt33.35 Kilogram
Nettovekt29.35 Kilogram
Volume86.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421551509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm