Danfoss logo
PFM1000_AB-QM4.0_installed

PFM 1000, 20 bar

003Z8261

PFM 1000, 20 bar, måleinstrument for balansering av kjøle-, varme- og varmtvannssystemer.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelsePFM 1000, 20 bar, måleinstrument for balansering av kjøle-, varme- og varmtvannssystemer.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
IP-beskyttelsesklasseIP65
Material DescriptionPFM 1000 measuring device PN 20
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-5 °C
Product line28
ProduktetikettYes
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypePFM 1000
SCIP dossier nr.fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5
SCIP dossier produktnavn003Z8261
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykk [bar]20.00 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.582 Kilogram
Nettovekt2.5 Kilogram
Volume11.52 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428581165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm