PFM 1000, 10 bar
003Z8260
PFM 1000, 10 bar, måleinstrument for balansering av kjøle-, varme- og varmtvannssystemer.
003Z8260
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | PFM 1000, 10 bar, måleinstrument for balansering av kjøle-, varme- og varmtvannssystemer. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| IP-beskyttelsesklasse | IP65 |
| Material Description | PFM 1000 measuring device PN 10 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| Product line | 28 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | PFM 1000 |
| SCIP dossier nr. | fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5 |
| SCIP dossier produktnavn | 003Z8260 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykk [bar] | 10.00 bar |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.554 Kilogram |
| Nettovekt | 2.5 Kilogram |
| Volume | 11.52 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428581141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |