MVT, DN 50, Innvendige gjenger
003Z4086
MVT DN 50, innvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MVT
003Z4086
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | MVT DN 50, innvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| Innstillingsskala | Ja |
| Kvs-verdier [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Material Description | MVT DN 50 G2" int. thread |
| Materiale i ventilhus | DZR-messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | MVT |
| Tappefunksjon | Ja |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilstørrelse | DN 50 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.611 Kilogram |
| Nettovekt | 2.6 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 3.356 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180583 |