MVT, DN 40, Innvendige gjenger
003Z4085
MVT DN 40, innvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MVT
003Z4085
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | MVT DN 40, innvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| Innstillingsskala | Ja |
| Kvs-verdier [m³/h] | 26.00 m³/h |
| Material Description | MVT DN 40 G1 1/2" int. thread |
| Materiale i ventilhus | DZR-messing |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | MVT |
| Tappefunksjon | Ja |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilstørrelse | DN 40 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.928 Kilogram |
| Nettovekt | 1.895 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 2.153 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180569 |