Danfoss logo
MSV 003Z4000

MVT, DN 15, Innvendige gjenger

003Z4080

MVT DN 15 LF, innvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MVT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseMVT DN 15 LF, innvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]2.50 bar
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionMVT DN 15 LF G1/2" int. thread
Materiale i ventilhusDZR-messing
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeMVT
TappefunksjonJa
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
TrykklassePN 20
VentilstørrelseDN 15

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.805 Kilogram
Nettovekt0.805 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.35 Liter
EAN/UPC5702425180460