LENO MSV-BD PURE, DN 15, Innvendige gjenger
003Z9991
Produkttype: LENO MSV-BD PURE, DN 15, Innvendige gjenger, Manuell balansering
003Z9991
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | MSV-BD PURE DN15 G½" |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Innstillingsskala | Ja |
| Kvs-verdier [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 G½" |
| Materiale i ventilhus | Ecobrass |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | LENO MSV-BD PURE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømningstype | N/A |
| Tappefunksjon | Ja |
| Testplugger | Med testplugger |
| Tilkoblinger | G ½" |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.82 Kilogram |
| Nettovekt | 0.816 Kilogram |
| Volume | 1.367 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508718 |
| Proposition 65 | No significant risk |