Danfoss logo
Render - MSV-BD - 003Z4100, 003Z4101, 003Z4102

LENO MSV-BD, DN 15 LF, Utvendig gjenge ISO 228/1

003Z4100

MSV-BD DN 15, LF, utvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MSV-BD Manual Presetting Valves LENO™

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseMSV-BD DN 15, LF, utvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [kPa] [Maks.]3 KPa
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]2.50 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN15 LF G¾" filet ext.
Materiale i ventilhusDZR-messing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeLENO MSV-BD
SCIP dossier nr.35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
SCIP dossier produktnavnMSV-BD DN15-DN50 (1)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonJa
TestpluggerMed testplugger
TilkoblingerG ¾ A
TilkoblingstyperUtvendig gjenge ISO 228/1
TrykklassePN 20
VentilstørrelseDN 15 LFLow flow

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.835 Kilogram
Nettovekt0.812 Kilogram
Volume1.417 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420085517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm