LENO MSV-BD, DN 40, Innvendige gjenger ISO 228/1
003Z4005
MSV-BD DN 40, innvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil
003Z4005
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | MSV-BD DN 40, innvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [kPa] [Maks.] | 3 KPa |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Innstillingsskala | Ja |
| Kvs-verdier [m³/h] | 26.00 m³/h |
| Material Description | MSV BD DN40 G1 1/2 int |
| Materiale i ventilhus | DZR-messing |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | LENO MSV-BD |
| SCIP dossier nr. | d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41 |
| SCIP dossier produktnavn | MSV-BD DN15-DN50 (2) |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tappefunksjon | Ja |
| Testplugger | Med testplugger |
| Tilkoblinger | G 1 ½" |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger ISO 228/1 |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilstørrelse | DN 40 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.904 Kilogram |
| Nettovekt | 1.75 Kilogram |
| Volume | 2.206 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084862 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |