Danfoss logo
MSV 003Z4003

LENO MSV-BD, DN 20, Innvendige gjenger ISO 228/1

003Z4002

MSV-BD DN 20, innvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Article compression class (EF020007)PN 20
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseMSV-BD DN 20, innvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil
China RoHS complianceOut of scope
Connection 1 (EF000321)Internal thread metric
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [kPa] [Maks.]3 KPa
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]2.50 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flange compression class (EF020149)Other
Housing material (EF001596)Brass
InnstillingsskalaJa
Kv value (EF021251)0.13-6.6
Kvs value (EF022466)6.6
Kvs-verdier [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN20 G¾" int.
Material quality (EF001257)Dezincification resistant brass (DZR)
Materiale i ventilhusDZR-messing
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)2.50
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Medium temperature (continuous) (EF023182)120-120
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Nominal diameter (EF023191)DN 20
Product line28
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeLENO MSV-BD
SCIP dossier nr.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dossier produktnavnMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for central heating water (EF021280)TRUE
Suitable for hot tap water (EF021195)FALSE
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Suitable for tap water (EF021265)FALSE
Surface protection (EF000139)Other
TappefunksjonJa
TestpluggerMed testplugger
Thermostatic (EF020105)FALSE
TilkoblingerG ¾
TilkoblingstyperInnvendige gjenger ISO 228/1
TrykklassePN 20
VentilstørrelseDN 20
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)TRUE
With extended measuring nipples (EF020104)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring connector (EF020193)TRUE
With measuring nipples (EF022471)TRUE
With position indicator (EF022469)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.902 Kilogram
Nettovekt0.886 Kilogram
Volume1.356 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420084800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm