Danfoss logo
MSV 003Z4001

LENO MSV-BD, DN 15, Innvendige gjenger ISO 228/1

003Z4001

MSV-BD DN 15, innvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseMSV-BD DN 15, innvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [kPa] [Maks.]3 KPa
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]2.50 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN15 1/2"" int.
Materiale i ventilhusDZR-messing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeLENO MSV-BD
SCIP dossier nr.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dossier produktnavnMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonJa
TestpluggerMed testplugger
TilkoblingerG ½
TilkoblingstyperInnvendige gjenger ISO 228/1
TrykklassePN 20
VentilstørrelseDN 15

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.82 Kilogram
Nettovekt0.816 Kilogram
Volume1.367 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420084909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm