Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

LENO MSV-BD og MSV-S sett, DN 40, Innvendige gjenger ISO 228/1

003Z4055

Sett med MSV-BD og MSV-S DN 40, innvendig gjenge

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Avløpskobling standardBSPP
Avløpskoblingsstørrelse [in]NaN in
Avløpsstrømsverdi [l/h]208 L/h
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseSett med MSV-BD og MSV-S DN 40, innvendig gjenge
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [kPa] [Maks.]250 KPa
Differansetrykk [kPa] [Min.]3 KPa
DreneringskoblingstypeGjenge
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN40
Materiale i ventilhusDZR-messing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktetikettNo
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeLENO MSV-BD og MSV-S sett
SCIP dossier nr.76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
SCIP dossier produktnavnMSV-BD+S DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonJa
TestpluggerMed testplugger
TilkoblingerG 1 ½"
TilkoblingstyperInnvendige gjenger ISO 228/1
TrykklassePN 20
VentilstørrelseDN 40

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.348 Kilogram
Nettovekt3.3 Kilogram
Volume7.142 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420097305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm