LENO MSV-BD og MSV-S sett, DN 15, Innvendige gjenger ISO 228/1
003Z4051
Sett med MSV-BD og MSV-S DN 15, innvendig gjenge
003Z4051
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avløpskobling standard | BSPP |
| Avløpskoblingsstørrelse [in] | NaN in |
| Avløpsstrømsverdi [l/h] | 281 L/h |
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | Sett med MSV-BD og MSV-S DN 15, innvendig gjenge |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [kPa] [Maks.] | 250 KPa |
| Differansetrykk [kPa] [Min.] | 3 KPa |
| Dreneringskoblingstype | Gjenge |
| Innstillingsskala | Ja |
| Kvs-verdier [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | MSV-BD and MSV-S DN15 |
| Materiale i ventilhus | DZR-messing |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktetikett | No |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | LENO MSV-BD og MSV-S sett |
| SCIP dossier nr. | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
| SCIP dossier produktnavn | MSV-BD+S DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tappefunksjon | Ja |
| Testplugger | Med testplugger |
| Tilkoblinger | G ½" |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger ISO 228/1 |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.236 Kilogram |
| Nettovekt | 1.213 Kilogram |
| Volume | 2.219 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |