LENO MSV-S, DN 40, Innvendige gjenger
003Z4015
MSV-S DN 40, innvendig gjenge, partnerventil
003Z4015
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | MSV-S DN 40, innvendig gjenge, partnerventil |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Innstillingsskala | Nei |
| Kvs-verdier [m³/h] | 26.00 m³/h |
| Material Description | MSV-S DN40 G11/2'' int. |
| Materiale i ventilhus | DZR-messing |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | LENO MSV-S |
| SCIP dossier nr. | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| SCIP dossier produktnavn | MSV-S DN15-DN50 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tappefunksjon | Ja |
| Testplugger | Uten testplugger |
| Tilkoblinger | Rp 1½ |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilstørrelse | DN 40 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.382 Kilogram |
| Nettovekt | 1.185 Kilogram |
| Volume | 3.43 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420092058 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |