Danfoss logo
MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 25, Innvendige gjenger

003Z4013

MSV-S DN 25, innvendig gjenge, partnerventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseMSV-S DN 25, innvendig gjenge, partnerventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
InnstillingsskalaNei
Kvs-verdier [m³/h]9.50 m³/h
Material DescriptionMSV-S DN25 G1"" int.
Materiale i ventilhusDZR-messing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Egenskaper
Verdi
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeLENO MSV-S
SCIP dossier nr.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dossier produktnavnMSV-S DN15-DN50
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonJa
TestpluggerUten testplugger
TilkoblingerRp 1
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
TrykklassePN 20
VentilstørrelseDN 25

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.708 Kilogram
Nettovekt0.696 Kilogram
Volume0.669 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420092010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm