LENO MSV-O, DN 15, Innvendige gjenger ISO 7/1
003Z4021
MSV-O DN 15, innvendig gjenge, fast venturi-åpning, manuell forhåndsinnstillingsventil
003Z4021
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | MSV-O DN 15, innvendig gjenge, fast venturi-åpning, manuell forhåndsinnstillingsventil |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [kPa] [Maks.] | 3 KPa |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Innstillingsskala | Ja |
| Kvs-verdier [m³/h] | 2.80 m³/h |
| Material Description | MSV-O DN15 G�" int. |
| Materiale i ventilhus | DZR-messing |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | LENO MSV-O |
| SCIP dossier nr. | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
| SCIP dossier produktnavn | MSV-O DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tappefunksjon | Nei |
| Testplugger | Med testplugger |
| Tilkoblinger | Rp ½ |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger ISO 7/1 |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.791 Kilogram |
| Nettovekt | 0.727 Kilogram |
| Volume | 1.36 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |