Danfoss logo
MSV-O DN15_003Z4021_L

LENO MSV-O, DN 15 LF, Innvendige gjenger ISO 7/1

003Z4020

MSV-O DN 15 LF, innvendig gjenge, fast venturi-åpning, manuell forhåndsinnstillingsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseMSV-O DN 15 LF, innvendig gjenge, fast venturi-åpning, manuell forhåndsinnstillingsventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [kPa] [Maks.]3 KPa
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]2.50 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]0.63 m³/h
Material DescriptionMSV-O DN15 LF GŊ" int.
Materiale i ventilhusDZR-messing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeLENO MSV-O
SCIP dossier nr.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP dossier produktnavnMSV-O DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonNei
TestpluggerMed testplugger
TilkoblingerRp ½
TilkoblingstyperInnvendige gjenger ISO 7/1
TrykklassePN 20
VentilstørrelseDN 15 LFLow flow

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.79 Kilogram
Nettovekt0.726 Kilogram
Volume2.138 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420096629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm