Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Lav flyt, Utvendige gjenger

003Z4131

MSV-B DN 15, utvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseMSV-B DN 15, utvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting
Materiale i ventilhusDZR-messing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeLENO MSV-B
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningstypeLav flyt
TappefunksjonNei
TestpluggerMed testplugger
TilkoblingerG ¾ A
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
TrykklassePN 20
VentilstørrelseDN 15

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.729 Kilogram
Nettovekt0.67 Kilogram
Volume1.356 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420096384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm