LENO MSV-B, DN 15, Lav flyt, Utvendige gjenger
003Z4130
MSV-B DN 15 LF, utvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil
003Z4130
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | MSV-B DN 15 LF, utvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Innstillingsskala | Ja |
| Kvs-verdier [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN15 G¾" ext. for fitting |
| Materiale i ventilhus | DZR-messing |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | LENO MSV-B |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningstype | Lav flyt |
| Tappefunksjon | Nei |
| Testplugger | Med testplugger |
| Tilkoblinger | G ¾ A |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.73 Kilogram |
| Nettovekt | 0.671 Kilogram |
| Volume | 2.262 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |