Danfoss logo
AB-QM-product-category

AB-QM

Danfoss AB-QM er en trykkuavhengig reguleringsventil (PICV) som kombinerer høy nøyaktighet og holdbarhet med markedsledende brukervennlighet. AB-QM er utformet for å holde prosjektene innenfor tids- og budsjettrammene, samtidig som den leverer det mest effektive HVAC-systemet.

Trykkuavhengige ventiler er reguleringsventiler med en automatisk balanseringsfunksjon. En innebygget trykkregulator holder et konstant differensialtrykk over reguleringsventilen, noe som sikrer full autoritet og automatisk mengdebegrensning. Danfoss’ trykkuavhengige reguleringsventiler kombinerer to funksjoner i én, regulering og automatisk hydronisk balanse, og er derfor en kostnadseffektiv løsning på utfordringene som fremtidsrettede designere av HVAC-systemer står overfor. AB-QM kan også brukes i industrielle kjølesystemer.

Features and benefits

  • Nøyaktig mengdebegrensning alltid sikrer riktig mengde til riktig tid, noe som minimerer pumpeenergien.
  • Fullt område fra DN 15 til DN 250 for mengder opptil 670 m3/h.
  • Tilgjengelig med innvendige og utvendige gjenger for universalbruk.
  • Danfoss’ holdbarhetstest sikrer at AB-QM har klassens beste bestandighet mot kalkavleiringer og tilstopping.
  • Enkel feilsøking takket være at innstillingen alltid er synlig samt muligheten til å måle mengden med testplugger.
  • Minste hysterese for stabil og nøyaktig temperaturkontroll.
  • Fremtidsklar med et utvalg av smarte aktuatorer, klar for datadrevet og optimalisert HVAC 4.0.