AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15
003Z1581
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
003Z1581
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18mm |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nominell mengde [m³/h] | 0.700 m³/h |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Trykkuavhengig strupe- og reguleringsventil |
| Produkttype | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Strømningstype | Normal flow |
| Testplugger | Med testplugger |
| Tilkoblingstyper | 18 mm pressfitting |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.32 Kilogram |
| Nettovekt | 3.285 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 28.532 Liter |
| EAN/UPC | 5715162731963 |