Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 18mm

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Lav flyt

003Z1580

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 18mm
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Egenskaper
Verdi
Nominell mengde [m³/h]0.200 m³/h
Product line28
ProduktgruppeTrykkuavhengig strupe- og reguleringsventil
ProdukttypeAB-QM 4.0 CO6 Flexo
StrømningstypeLav flyt
TestpluggerMed testplugger
Tilkoblingstyper18 mm pressfitting
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 15

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.32 Kilogram
Nettovekt3.285 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume28.532 Liter
EAN/UPC5715162731956