Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 1/2"

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15

003Z1561

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Egenskaper
Verdi
Nominell mengde [m³/h]0.700 m³/h
Product line28
ProduktgruppeTrykkuavhengig strupe- og reguleringsventil
ProdukttypeAB-QM 4.0 CO6 Flexo
StrømningstypeNormal flow
TestpluggerMed testplugger
TilkoblingstyperInnvendig gjenge 1/2"
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 15

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.672 Kilogram
Nettovekt3.672 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume28.532 Liter
EAN/UPC5715162731383