Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 15, Med testplugger, Innvendige gjenger

003Z3931

RA-HC DN 15, utvendig gjenge med testplugger, reguleringsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseRA-HC DN 15, utvendig gjenge med testplugger, reguleringsventil
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]1.80 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs-verdier [m³/h]2.80 m³/h
Material DescriptionRA-HC valve DN 15 Kvs 2,8 м3/ч
Materiale i ventilhusDZR-messing
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeRA-HC
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TestpluggerMed testplugger
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 15

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.435 Kilogram
Nettovekt0.435 Kilogram
Volume0.559 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420125947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm