RA-HC, DN 20, Uten testplugger, Innvendige gjenger
003Z3920
RA-HC DN 20, innvendig gjenge, uten testplugger, reguleringsventil
003Z3920
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | RA-HC DN 20, innvendig gjenge, uten testplugger, reguleringsventil |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs-verdier [m³/h] | 4.30 m³/h |
| Material Description | RA-HC valve DN 20 w/o nip Kvs 4,3 м3/ч |
| Materiale i ventilhus | DZR-messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | RA-HC |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Testplugger | Uten testplugger |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.388 Kilogram |
| Nettovekt | 0.358 Kilogram |
| Volume | 0.593 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117379 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |