Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 20, Med testplugger, Innvendige gjenger

003Z3910

RA-HC DN 20, innvendig gjenge, med testplugger, reguleringsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseRA-HC DN 20, innvendig gjenge, med testplugger, reguleringsventil
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]1.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs-verdier [m³/h]4.30 m³/h
Material DescriptionRA-HC valve DN 20 Kvs 4,3 M3
Materiale i ventilhusDZR-messing
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeRA-HC
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TestpluggerMed testplugger
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 20

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.472 Kilogram
Nettovekt0.452 Kilogram
Volume0.548 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420117409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm